Контактный элемент для уголка подключения

Статья №.: SV 9676520

Для подключения соединительных уголков и соединительных комплектов из плоских медных шин к шинной сборке Flat-PLS, без необходимости сверления отверстий.

Статья №.:
SV 9676520
Описание продукта
Для соединения уголка подключения с шинными системами.
Материал
E-Cu
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
For Busbar width
100 мм
Количество шин на фазу
2
Указание
Входящие в комплект поставки винты служат для фиксайии контактных элементов на шинах
Винты для крепления уголка подключения не включены в комплект поставки
Необходимая длина винта должна выбираться в соответствии с шириной шины B, т. е. длина = B + размер крепления + (количество шин x 10)
Количество винтов на уголок: При 2 шинах на фазу: 2 шт. или при 3 или 4 шинах на фазу: 4 шт.
Подходит для шинной системы
Flat-PLS
Крепежный размер
40 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,839 kg
Gross weight
0,868 kg
Доля меди (кг / штук)
0,72
Код ТНВЭД
74198090
EAN
4028177602731
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV контактный элемент E-Cu, ШВ: 100x20 мм, для 2 шин (Flat-PLS)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация