Пластина подключения для гибких медных шин

Статья №.: SV 9676748

Для подключения гибких медных шин.

Статья №.:
SV 9676748
Описание продукта
Для подключения гибких медных шин к распределительной шинной системе из плоских медных шин. Подходит для толщины шин 10 мм.
Материал
Пластина подключения: E-Cu
Прижимной элемент: нержавеющая сталь
Усилитель пакета шин: нержавеющая сталь
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал (без винтов)
Указание по монтажу
Необходимая длина винта должна выбираться в соответствии с шириной шины Ш, т. е. длина = Ш + размер крепления. Винты не входят в комплект поставки.
Усилитель пакета шин с впрессованной гайкой M10
Количество шин на фазу
2
Крепежный размер
50 мм
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
63 x 20 мм
Подходит для гибких медных шин
Кол-во: 2
с кол-вом пластин: 10
с шириной пластин: 63 мм
с толщиной пластин: 1 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,47 kg
Gross weight
0,478 kg
Доля меди (кг / штук)
0,19
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177625563
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV пластина подключения, размер клеммы ШВ: 63x20 мм, (Flat-PLS)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация