Винт M10

Статья №.: SV 9676815

Для крепления клеммы прямого подключения, пластины подключения и усилителя пакета шин или набора подключения на шинные системы с плоскими медными шинами.

Статья №.:
SV 9676815
Описание продукта
Для крепления усилителя пактов шин или компонентов подключения к шинной системе из плоских медных шин.
Материал
Нержавеющая сталь
Размер
Резьба: M10
Длина резьбы: 150 мм
Упаковка
8 шт.
Вес нетто
0,84 kg
Gross weight
0,846 kg
Код ТНВЭД
73181900
EAN
4028177626294
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV винтовое соединение, M10x150 мм