Усилитель пакета шин для компонентов подключения

Статья №.: SV 9676832

Используется в комбинации с винтовыми соединителями для механического соединения соединительных элементов, например, угловых соединителей.

Статья №.:
SV 9676832
Описание продукта
Для механического соединения компонентов подключения, напр. уголков подключения. Подходит для толщины шин 10 мм.
Материал
Нержавеющая сталь
Указание по монтажу
Необходимая длина винта должна выбираться в соответствии с шириной шины Ш, т. е. длина = Ш + размер крепления. Винты не входят в комплект поставки.
Крепежный размер
40 мм
Number of busbars
2
Упаковка
8 шт.
Вес нетто
0,248 kg
Gross weight
0,256 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177625907
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV усилитель с запрессованной гайкой M10, (Flat-PLS)
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация