- Артикульный номер:
- SV 9677.360
- Исполнение
- с 3-полюсным отключением
- Принцип действия
- Не зависимое от пользователя переключения благодаря автоматическому механизму
- Надежное размыкание контактов благодаря двойному разрыву
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
Крышка: RAL 7001
Ручка: RAL 7016
- Для размера NH
- 3
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 185 mm
- Отвод проводов
- снизу
- Тип подключения (электрического)
- Винт М12
- Installation type
- Крепление на винтах
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Номинальное рабочее напряжение
- 800 V (AC), 3~
- Номинальный ток макс.
- 630 A
- Test specification
- МЭК/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
- Размер
- Ширина: 100 мм
Высота: 772 мм
- Подключение проводов
- 6 ‐ 240 мм²
- Подходит для шин
- Высота: 10 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 12,7 kg
- Gross weight
- 13,2 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 4,717
- Код ТНВЭД
- 85361090
- EAN
- 4028177806801
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Описание продукта
-
SV планочный силовой разъединитель NH, разм. 3, 630 А, 690 В, 3-пол., болт M12, 185 мм, отвод проводов снизу, крепление на винтах