Защитная панель клемм подключения для планочных силовых разъединителей NH

Статья №.: SV 9677405

Для обеспечения защиты от прикосновения в области подключения кабеля.

Статья №.:
SV 9677405
Описание продукта
Каскадируемые защитные панели клемм подключения для защиты от прикосновения в области подключения кабеля при использовании кабельных наконечников с гильзами.
Материал
Поликарбонат
Негорючесть согласно UL 94-V0
Для типоразмера
00
Подходит для арт. №
9677.000
9677.010
9677.015
9677.025
Отвод проводов
сверху
Указание
При использовании планочных силовых разъединителей NH с отводом проводов вверх необходимо применение защитных панелей клемм подключения
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,1 kg
Gross weight
0,19 kg
Код ТНВЭД
85472000
EAN
4028177705142
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Описание продукта
SV защитные панели клемм подключения, для планочных силовых разъединителей NH, разм. 00, отвод проводов вверх (185 мм)
Документация
Руководство