Закрывающая рейка для планочных силовых разъединителей NH

Статья №.: SV 9677407

Для создания опорной поверхности для индивидуального применения передней защиты от прикосновения.

Статья №.:
SV 9677407
Описание продукта
Для создания опорной поверхности для индивидуального применения передней защиты от прикосновения. Монтаж производится сбоку в корпус планочного разъединителя NH.
Материал
Жесткий ПВХ
Цвет
RAL 7035
Для типоразмера
00 - 3
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,2 kg
Код ТНВЭД
85389099
EAN
4028177806894
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Описание продукта
SV закрывающая рейка, для планочного силового разъединителя NH, разм. 00-3 (185 мм)