Блок подключения

Статья №.: SV 9677910

Для подключения проводов или гибких медных шин.

Статья №.:
SV 9677910
Описание продукта
Для подключения проводов или гибких медных шин.
Материал
Листовая сталь, оцинкованная
E-Cu, луженая
Clamping area height
20 мм
Clamping area width
80 мм
Отвод проводов
сверху/снизу
Номинальный ток макс.
1 600 A
Размер
Ширина: 98 мм
Подходит для шин
Высота: 10 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,9 kg
Gross weight
0,982 kg
Доля меди (кг / штук)
0,689
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177705302
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV блок подключения, 1600 А, 690 В, 1-пол., отвод проводов сверху/снизу, клемма ШВ: 80x20 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство