Для закрытия проемов для ввода кабеля.
- Статья №.:
- SV 9683040
- Описание продукта
- Для закрытия проемов для ввода кабеля.
- Материал
- ПВХ, 3 мм
- Цвет
- Эквивалент RAL 7045
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 152 мм
Высота: 48 мм - Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,3 kg
- Gross weight
- 0,453 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177938977
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV пластиковая фланш-панель, ширина x высота: 152x48 мм, для боковой стенки секции (VX)
- Декларации
- Декларация о соответствии UK
- Документация
- Руководство