Панель-держатель для секции подключения кабеля

Статья №.: SV 9683210

Для монтажа систем подключения кабеля с использованием шин Maxi-PLS

Статья №.:
SV 9683210
Описание продукта
Для монтажа шин Maxi-PLS, вкл. торцевой держатель в области подключения кабеля.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Высота: 375 мм
Глубина: 743 мм
Подходит для
Глубина: = 800 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
7,18 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177936126
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV панель-держатель для шин Maxi-PLS, ширина x глубина: 375x743 мм, для VX (Г: 800 мм)
Допуски
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство