Пластиковая фланш-панель для секционной перегородки

Статья №.: SV 9683506

Для закрытия секционной перегородки со вводом шинной системы.

Статья №.:
SV 9683506
Описание продукта
Для закрытия секционной перегородки со вводом шинной системы.
Материал
ABS
Цвет
Эквивалент RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 450 мм
Высота: 251 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,98 kg
Gross weight
1,04 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177937703
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV пластиковая фланш-панель для секционной перегородки (ширина: 600 мм)
Декларации
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство