- Статья №.:
- SV 9684012
- Описание продукта
- Шины с отверстиями.
- Материал
- E-Cu F30
- Стандарты
- DIN EN 13 601
- Сечение
- 50 мм x 10 мм
- Hole diameter
- 11,5 мм
- Размер
- Длина: 1.185 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5,34 kg
- Gross weight
- 5,44 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 5,34
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177951228
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Описание продукта
- SV шины E-Cu с отверстиями, длина: 1185 мм
- Документация
- Safety instructions
- Руководство