Держатель шин для соединения шин (в задней области)

Статья №.: SV 9686060

Для соединения шинных систем в середине задней области от шкафа к шкафу.

Статья №.:
SV 9686060
Описание продукта
Для соединения плоских медных шин от шкафа к шкафу в задней области шкафа.
Материал
Термореактивный пластик
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
Эквивалент RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для шин
50 x 10 мм
Расстояние между центрами шин
185 mm
Указание по монтажу
На фазу возможен монтаж до 4 шин (проводников)
Для крепления держателя шин на профиле шкафа необходима закладная гайка (M8) 4165.500
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
2,7 kg
Gross weight
3,04 kg
Код ТНВЭД
85469010
EAN
4028177935679
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Описание продукта
SV держатель шин (соединение в линейку) 3-пол., 185 мм, для E-Cu 50x10 мм, термореактивный пластик, негорючесть согласно UL 94-V0
Декларации
Декларация о соответствии UK
Документация
Info sheet
Safety instructions
Руководство