Компактные распределительные шкафы АЕ Нержавеющая сталь

Статья №.: AE 1019600

Компактный распределительный шкаф AE из нержавеющей стали, вкл. монтажную панель.

Защитная крыша для AE

Настенное крепление для KL, EB, BG, AE, настенных корпусов EL, верхних частей TP и малого распределителя ВОЛС

Уголок для настенного крепления для AX, KX, AX IT, AE, KL

Статья №.:
AE 1019600
Материал
Корпус: Нержавеющая сталь
Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность
Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки
Корпус и дверь(и):
Монтажная панель
Замок: двойная бородка 3 мм
3-точечная запор
Степень защиты NEMA
NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 1.000 мм
Высота: 1.200 мм
Глубина: 300 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
940 мм x 1.155 мм
Кол-во дверей
2
Замок
Исполнение замка: 3-точечная запор
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Material lock: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Основной материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
71,4 kg
Gross weight
79,5 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177000698
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
AE компактный распределительный шкаф, ШВГ: 1000x1200x300 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, двудверный, 3-точечная система замков
Допуски
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
White Paper
Руководство
Листы данных
Техническая информация