Настенные корпуса EL, 2-секционные с поворотной рамой

Статья №.: EL 1919500

2-секционный настенный корпус с поворотном рамой. Степень защиты IP 55.

Статья №.:
EL 1919500
Исполнение
с поворотной рамой
Описание продукта
Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря поворотной раме.
Материал
Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Поворотная рама: Листовая сталь
Передняя панель: Алюминиевый прессованный профиль, оргстекло, 3 мм
Поверхность
Корпус и поворотная рама: грунтовка и порошковое покрытие
Передняя дверь: анодированная
Цвет
Корпус и поворотная рама: RAL 7035
Передняя дверь: серебристая
Комплект поставки
Корпус
Передняя дверь
Поворотная рама 482,6 мм (19"), смонтированная
Вкл. крепежные комплектующие
Единиц высоты
6 U
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 380 мм
Глубина: 369 мм
Монтажная глубина
270 мм
Ширина в свету
Ширина в свету: 537 мм
Высота в свету: 317 мм
Основной материал
Алюминий
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
67 ‐ 97 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
19,8 kg
Gross weight
20,8 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177462892
ECLASS 8.0
27142408
Допуски
Lloyds Register of Shipping
Листы данных
Technical Data sheet