Настенные корпуса EL, 3-секционные с монтажной панелью и профильными шинами, жесткий монтаж

Статья №.: EL 2262605

3-секционный настенный корпус, предварительно смонтированный, в состав входит: Закрытая фланш-панель, вверху и внизу, монтажные шины прилагаются. Степень защиты IP 55.

19" фиксатор, 1 U с контактированием

Статья №.:
EL 2262605
Исполнение
Настенные корпуса IT
с монтажной панелью и профильными шинами, жесткий монтаж
Описание продукта
Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря поворотной части.
Материал
Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность
Порошковое покрытие
General colour
RAL 7035
Цвет
Настенная и поворотная части: RAL 7035
Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец)
Комплект поставки
Настенная часть с закрытой фланш-панелью сверху и снизу и монтажной панелью (прилагается)
Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней раме и двумя 19" профильными шинами, спереди, жесткий монтаж
Декоративная обзорная дверь
1 ключ распределительного шкафа, двойная бородка № 5
Мини-комфортная ручка под установку замочных вкладышей
Предохранительный замок 3524 E
Единиц высоты
12 U
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 612 мм
Глубина: 473 мм
Монтажная глубина
420 мм
Ширина в свету
Ширина в свету: 502 мм
Высота в свету: 549 мм
Глубина поворотной части
316 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
485 мм x 565 мм
Глубина настенной части
135 мм
IK-код
IK08
Нагрузка на поворотную часть (статическая)
600 H
Основной материал
Листовая сталь
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
37,05 kg
Gross weight
39 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177324404
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Описание продукта
EL настенный корпус, 3-секционный, 12 U, ШВГ: 600x612x473 мм, IP 55, декоративная обзорная дверь спереди
Допуски
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация