Корпус соответствует требованиям пищевой промышленности. Наклон крыши вперед 30°. Благодаря синему цвету, уплотнитель отличается от пищевых продуктов.
- Статья №.:
- HD 1312600
- Исполнение
- Hygienic Design: корпус
- Product modification
- Компактный распределительный шкаф HD, однодверный, с июня 2020 г. оснащен новой монтажной панелью компактного распределительного шкафа AX.
- Материал
- Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Монтажная панель: листовая сталь
Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 - Поверхность
- Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
Монтажная панель: оцинкованная
Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010) - Комплект поставки
- Корпус полностью закрытый
Дверь со вставным уплотнением
Навеска двери правая, меняется на левую
Монтажная панель - Размер
- Ширина: 610 мм
Высота спереди: 810 мм
Высота сзади: 981 мм
Глубина: 300 мм - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 550 мм x 735 мм
- Угол открытия двери
- 125°
- IK-код
- IK08
- Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 35 kg
- Gross weight
- 38 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 114,6
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177967434
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- HD Compact enclosure, WHD: 610x810(H1)x981(H2)x300 mm, stainless steel 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal
- Документация
- Safety instructions
- White Paper
- Руководство