Компактный распределительный шкаф HD, однодверный

Статья №.: HD 1315600

Корпус соответствует требованиям пищевой промышленности. Наклон крыши вперед 30°. Благодаря синему цвету, уплотнитель отличается от пищевых продуктов.

Статья №.:
HD 1315600
Исполнение
Hygienic Design: корпус
Product modification
Компактный распределительный шкаф HD, однодверный, с июня 2020 г. оснащен новой монтажной панелью компактного распределительного шкафа AX.
Материал
Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Монтажная панель: листовая сталь
Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Поверхность
Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
Монтажная панель: оцинкованная
Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Комплект поставки
Корпус полностью закрытый
Дверь со вставным уплотнением
Навеска двери правая, меняется на левую
Монтажная панель
Размер
Ширина: 810 мм
Высота спереди: 650 мм
Высота сзади: 821 мм
Глубина: 300 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
750 мм x 575 мм
Угол открытия двери
125°
Количество замков
2
IK-код
IK08
Основной материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
39 kg
Gross weight
39,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
121,98
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177815667
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
HD компактный распределительный шкаф, ШВГ: 810x650(H1)x821(H2)x300 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, с дверью на шарнирах и силиконовым уплотнением
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
White Paper
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация