Базовый шкаф AX, листовая сталь

Статья №.: AX 1060000

System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф AX из листовой стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.

Внутренняя дверь для компактного...

Шина для внутреннего монтажа АX

Мини-комфортная ручка AX

Карман для документации из пластика

Настенное крепление для AX из листовой...

Пластиковая фланш-панель с мембранами,...

Статья №.:
AX 1060000
Преимущества
More interior installation options thanks to integral enclosure locators on a 25 mm system pitch pattern combined with the interior installation rail and our diverse range of system accessories
Maintains the protection category (UL approval) by mounting the interior installation rail with no drilling required.
Base configuration rail provides additional mounting level and increased load capacity
Simple planning and configuration with the Rittal RiPanel configurator
Материал
Корпус: листовая сталь
Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус и дверь(и):
Фланш-панель(и) в основании корпуса
Монтажная панель
Перфорированная рейка двери
Замок: двойная бородка 3 мм
Степень защиты NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
IK-код
IK10
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 600 мм
Глубина: 210 мм
Толщина материала двери
1,5 мм
Толщина материала корпуса
1,5 мм
Толщина материала монтажной панели
2,5 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
550 мм x 575 мм
Кол-во дверей
1
Сменная навеска двери
Да
Количество замков
2
Замок
Исполнение замка: Замки
Количество замков: 2
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Фланш-панель
Размер: 4
Кол-во: 1
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
22 kg
Gross weight
22,3 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
78,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177813373
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
AX компактный распределительный шкаф, ШВГ: 600x600x210 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный, два поворотных замка
Допуски
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
PCF-declaration
Документация
Брошюра по заземлению
Брошюра по нагрузкам
Прочая техническая информация
Руководство
Safety instructions
White Paper
Листы данных
Техническая информация