System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф AX из листовой стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.
- Статья №.:
- AX 1094000
- Преимущества
- More interior installation options thanks to integral enclosure locators on a 25 mm system pitch pattern combined with the interior installation rail and our diverse range of system accessories
- Maintains the protection category (UL approval) by mounting the interior installation rail with no drilling required.
- Base configuration rail provides additional mounting level and increased load capacity
- Simple planning and configuration with the Rittal RiPanel configurator
- Материал
- Корпус: листовая сталь
Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру - Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус и дверь(и):
Фланш-панель(и) в основании корпуса
Монтажная панель
Перфорированная рейка двери
Замок: двойная бородка 3 мм - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-код
- IK10
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 400 мм
Глубина: 250 мм - Толщина материала двери
- 2 мм
- Толщина материала корпуса
- 1,5 мм
- Толщина материала монтажной панели
- 2 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 750 мм x 375 мм
- Кол-во дверей
- 2
- Количество замков
- 2
- Замок
- Исполнение замка: Замки
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм - Фланш-панель
- Размер: 2
Кол-во: 2 - Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 22,976 kg
- Gross weight
- 23,267 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177995239
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- AX compact enclosure, WxHxD: 800x400x250 mm, sheet steel, with mounting plate, two-door, two cam locks
- Документация
- Safety instructions
- White Paper
- Брошюра по заземлению
- Брошюра по нагрузкам
- Прочая техническая информация
- Руководство
- Листы данных
- Техническая информация