Базовый шкаф AX, листовая сталь

Статья №.: AX 1214000

System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф AX из листовой стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.

Two-part gland plate with foam rubber cable clamp strip для AX

Шина для внутреннего монтажа АX

Комфортная ручка AX

Карман для документации из пластика

Настенное крепление для AX из листовой стали, KX из листовой стали, AX IT, EL

Пластиковая фланш-панель с мембранами, для AX

Статья №.:
AX 1214000
Преимущества
More interior installation options thanks to integral enclosure locators on a 25 mm system pitch pattern combined with the interior installation rail and our diverse range of system accessories
Maintains the protection category (UL approval) by mounting the interior installation rail with no drilling required.
Base configuration rail provides additional mounting level and increased load capacity
Simple planning and configuration with the Rittal RiPanel configurator
Материал
Корпус: листовая сталь
Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус и дверь(и):
Фланш-панель(и) в основании корпуса
Монтажная панель
Перфорированная рейка двери
Замок: двойная бородка 3 мм
Степень защиты NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-код
IK10
Размер
Ширина: 1.000 мм
Высота: 1.200 мм
Глубина: 400 мм
Толщина материала двери
2 мм
Толщина материала корпуса
1,5 мм
Толщина материала монтажной панели
2,5 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
945 мм x 1.175 мм
Кол-во дверей
2
Сменная навеска двери
Да
Замок
Исполнение замка: 3-точечная запор
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Фланш-панель
Размер: 6
Кол-во: 2
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
82,1 kg
Gross weight
82,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
268,57 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177813090
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
AX компактный распределительный шкаф, ШВГ: 1000x1200x400 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, двудверный, с 3-точечн система замков
Допуски
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Степень защиты
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Safety instructions
White Paper
Брошюра по заземлению
Брошюра по нагрузкам
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Техническая информация