System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф AX из листовой стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.
- Статья №.:
- AX 1281000
- Преимущества
- More interior installation options thanks to integral enclosure locators on a 25 mm system pitch pattern combined with the interior installation rail and our diverse range of system accessories
- Maintains the protection category (UL approval) by mounting the interior installation rail with no drilling required.
- Base configuration rail provides additional mounting level and increased load capacity
- Simple planning and configuration with the Rittal RiPanel configurator
- Материал
- Корпус: листовая сталь
Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру - Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус и дверь(и):
Фланш-панель(и) в основании корпуса
Монтажная панель
Перфорированная рейка двери
Замок: двойная бородка 3 мм - Степень защиты NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- IK-код
- IK10
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 1.200 мм
Глубина: 400 мм - Толщина материала двери
- 2 мм
- Толщина материала корпуса
- 1,5 мм
- Толщина материала монтажной панели
- 2,5 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 745 мм x 1.175 мм
- Кол-во дверей
- 1
- Сменная навеска двери
- Да
- Замок
- Исполнение замка: 3-точечная запор
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм - Фланш-панель
- Размер: 5
Кол-во: 2 - Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 65 kg
- Gross weight
- 66,75 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 223,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177813106
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- AX компактный распределительный шкаф, ШВГ: 800x1200x400 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный, с 3-точечной системой замков
- Документация
- Safety instructions
- White Paper
- Брошюра по заземлению
- Брошюра по нагрузкам
- Прочая техническая информация
- Руководство
- Листы данных
- Техническая информация