System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф AX из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.
- Статья №.:
- AX 1305000
- Материал
- Корпус: Нержавеющая сталь
Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) - Поверхность
- Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
Монтажная панель: оцинкованная - Комплект поставки
- Корпус с дверью (дверями), угол открывания 130°
Монтажная панель
Замок: двойная бородка 3 мм - Степень защиты NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-код
- IK10
- Размер
- Ширина: 1.000 мм
Высота: 1.200 мм
Глубина: 300 мм - Толщина материала двери
- 2 мм
- Толщина материала корпуса
- 1,5 мм
- Толщина материала монтажной панели
- 2,5 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 945 мм x 1.175 мм
- Кол-во дверей
- 2
- Замок
- Исполнение замка: 3-точечная запор
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Material lock: Цинковое литье под давлением - Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 71,4 kg
- Gross weight
- 76 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 242,98
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177815100
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- AX компактный распределительный шкаф, ШВГ: 1000x1200x300 мм, нержавеющая сталь, 1.4404, с монтажной панелью, двудверный, с 3-точечной системой замков
- Документация
- Product presentations
- Safety instructions
- Брошюра по заземлению
- Брошюра по нагрузкам
- Прочая техническая информация
- Руководство