Корпус соответствует требованиям пищевой промышленности. Наклон крыши вперед 30°. Благодаря синему цвету, уплотнитель отличается от пищевых продуктов.
- Статья №.:
- HD 1318600
- Исполнение
- Hygienic Design: корпус
- Материал
- Корпус и двери: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Монтажная панель: листовая сталь
Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 - Поверхность
- Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
Монтажная панель: оцинкованная
Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010) - Комплект поставки
- Корпус полностью закрытый
Дверь со вставным уплотнением
Монтажная панель - Размер
- Ширина: 1.010 мм
Высота спереди: 1.050 мм
Высота сзади: 1.280 мм
Глубина: 400 мм - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 945 мм x 975 мм
- Угол открытия двери
- 125°
- IK-код
- IK08
- Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 80 kg
- Gross weight
- 82 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177918535
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- HD компактный распределительный шкаф, ШВГ: 1010x1050(H1)x1277(H2)x400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, с дверью на шарнирах и силиконовым уплотнением
- Документация
- Safety instructions
- Руководство