Пластиковые корпуса AX с обзорным окном оптимально подходят для наружной установки. Многочисленные точки крепления в корпусе обеспечивают индивидуальный внутренний монтаж, например, с помощью шасси и шин.
- Статья №.:
- AX 1469000
- Исполнение
- с обзорным окном
- Материал
- Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK
Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Обзорное окно: поликарбонат
Негорючесть согласно UL 94-V0
Без галогенов - Поверхность
- Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик
Монтажная панель: оцинкованная - Цвет
- Эквивалент RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с обзорной дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм
Навеска двери правая, меняется на левую
Монтажная панель
Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька - Указание
- If exposed to long-term UV radiation (sunlight) and rain, we recommend spray-finishing the surface with a PUR paint to avoid any visual impairments to the surface. Prices and delivery times on request.
- Степень защиты NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 56
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Класс защиты
- II (при 1000 В AC)
- IK-код
- IK09
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 800 мм
Глубина: 300 мм - Толщина материала монтажной панели
- 3 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 505 мм x 725 мм
- Угол открытия двери
- 130°
- Количество замков
- 2
- With viewing window
- Да
- Основной материал
- Пластик
- Стандарты
- Meets the F1 outdoor rating to UL 746C
- Указание по монтажу
- Для крепления компонентов в корпусе необходимы винты для внутреннего монтажа
- С помощью универсального уголка можно крепить компоненты с шагом 25 мм, например, системные шасси
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 23,44 kg
- Gross weight
- 24,44 kg
- Код ТНВЭД
- 94037000
- EAN
- 4028177006997
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- Пластиковый распределительный шкаф AX с обзорным окном, ШВГ: 600x800x300 мм
- Документация
- Additional instructions
- Safety instructions
- Руководство