Пластиковые распределительные шкафы AX с обзорным окном

Статья №.: AX 1479000

Пластиковые корпуса AX с обзорным окном оптимально подходят для наружной установки. Многочисленные точки крепления в корпусе обеспечивают индивидуальный внутренний монтаж, например, с помощью шасси и шин.

Настенное крепление для AX из пластика

Крепление на столб для AX, KX, AX из пластика, AX IT, настенных корпусов CS

Универсальный уголок для AX из пластика, взрывобезопасных корпусов из пластика

Мини-комфортная ручка AX

Фиксатор двери для AX из пластика, взрывобезопасных корпусов из пластика

Светильник на светодиодах

Концевой выключатель двери для светильников на светодиодах

Винт для внутреннего монтажа для AX из пластика

Статья №.:
AX 1479000
Исполнение
с обзорным окном
Материал
Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK
Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Обзорное окно: поликарбонат
Негорючесть согласно UL 94-V0
Без галогенов
Поверхность
Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик
Монтажная панель: оцинкованная
Цвет
Эквивалент RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с обзорной дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм
Навеска двери правая, меняется на левую
Монтажная панель
Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька
Указание
If exposed to long-term UV radiation (sunlight) and rain, we recommend spray-finishing the surface with a PUR paint to avoid any visual impairments to the surface. Prices and delivery times on request.
Степень защиты NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 56
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Класс защиты
II (при 1000 В AC)
IK-код
IK09
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 1.000 мм
Глубина: 300 мм
Толщина материала монтажной панели
3 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
705 мм x 925 мм
Угол открытия двери
130°
Количество замков
3
With viewing window
Да
Основной материал
Пластик
Стандарты
Meets the F1 outdoor rating to UL 746C
Указание по монтажу
Для крепления компонентов в корпусе необходимы винты для внутреннего монтажа
С помощью универсального уголка можно крепить компоненты с шагом 25 мм, например, системные шасси
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
38 kg
Gross weight
39,5 kg
Код ТНВЭД
94037000
EAN
4028177007048
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
AX пластиковый распределительный шкаф, ШВГ: 800x1000x300 мм, с обзорным окном
Допуски
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Negative Certificate
Поверхность
Степень защиты
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Additional instructions
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Техническая информация