Для монтажа комплектующие на крепежные шипы корпуса.
- Статья №.:
- AX 1485300
- Исполнение
- Винт с полукруглой головкой, самонарезающий
- Описание продукта
- Для монтажа комплектующие на крепежные шипы корпуса.
- Указание
- Шлиц "звездочка" 25
- Размер
- Резьба: M5
Длина резьбы: 14 мм - Резьба
- M5
- Упаковка
- 50 шт.
- Вес нетто
- 0,05 kg
- Gross weight
- 0,1 kg
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177951464
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Описание продукта
- AX пластик, винт для внутреннего монтажа