Для комплектации также вне корпуса. Крепежные винты входят в комплектующие корпуса.
- Статья №.:
- KX 1562800
- Описание продукта
- Для комплектации также вне корпуса. Крепежные винты входят в комплектующие корпуса.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Подходит для типа корпуса
- Клеммные коробки KX
- Сигнальные шкафчики KX
- Клеммные коробки HD
- Подходит для
- Тип корпуса: Клеммные коробки KX
Сигнальные шкафчики KX
Клеммные коробки HD
Ширина: = 200 мм
Высота: = 200 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,45 kg
- Gross weight
- 0,476 kg
- Код ТНВЭД
- 84879090
- EAN
- 4028177925335
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Описание продукта
- KX монтажная панель, для клеммной коробки KX и сигнального шкафчика KX, ШВ: 175x185 мм