- Статья №.:
- KL 1568700
- Описание продукта
- Для комплектации также вне корпуса. Крепежные винты входят в комплектующие корпуса.
- Материал
- Листовая сталь, 2,0 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Подходит для типа корпуса
- KL
- KL-HD
- Подходит для
- Тип корпуса: KL
KL-HD
Ширина: = 400 мм
Высота: = 300 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,429 kg
- Gross weight
- 1,68 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177010253
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Описание продукта
-
KL монтажная панель, для KL и KL-HD, ШВ: 400x300 мм