Монтажная панель для KL
Статья №.: KL 1569700
????????? ?????? ??? ???????????? ????? ??? ???????.
Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2020 г.
Предлагаемый артикул на замену подходит для систем шкафов: клеммные коробки KX, сигнальные шкафчики KX, клеммные коробки HD, взрывобезопасные клеммные коробки:
- Статья №.:
- KL 1569700
- Описание продукта
- Для комплектации также вне корпуса. Крепежные винты входят в комплектующие корпуса.
- Материал
- Листовая сталь, 2,0 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Подходит для типа корпуса
- KL
- Подходит для
- Тип корпуса: KL
Ширина: = 500 мм
Высота: = 300 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,05 kg
- Gross weight
- 2,16 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177010284
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Описание продукта
- KL монтажная панель, для KL и KL-HD, ШВ: 500x300 мм