Монтажные панели для комплектации также вне корпуса.
- Статья №.:
- KL 1570700
- Описание продукта
- Для комплектации также вне корпуса. Крепежные винты входят в комплектующие корпуса.
- Материал
- Листовая сталь, 2,0 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Подходит для типа корпуса
- KL
- Подходит для
- Тип корпуса: KL
Ширина: = 600 мм
Высота: = 300 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,419 kg
- Gross weight
- 2,619 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177010314
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Описание продукта
- KL монтажная панель, для KL и KL-HD, ШВ: 600x300 мм