Монтажная панель для клеммных коробок KX, сигнальных шкафчиков KX, клеммных коробок HD, взрывобезопасных корпусов

Статья №.: KX 1572.800

Для комплектации также вне корпуса. Крепежные винты входят в комплектующие корпуса.

Статья №.:
KX 1572.800
Описание продукта
Для комплектации также вне корпуса. Крепежные винты входят в комплектующие корпуса.
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Поверхность
Оцинкованная
Подходит для
Тип корпуса: Клеммные коробки KX
Сигнальные шкафчики KX
Клеммные коробки HD
Ширина: = 600 мм
Высота: = 400 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,376 kg
Gross weight
3,576 kg
Код ТНВЭД
84879090
EAN
4028177925359
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Описание продукта
KX монтажная панель, для клеммной коробки KX и сигнального шкафчика KX, ШВ: 375x585 мм
Листы данных
Техническая информация