Монтажная панель для KL

Статья №.: KL 1573700

Монтажные панели для комплектации также вне корпуса.

Статья №.:
KL 1573700
Описание продукта
Для комплектации также вне корпуса. Крепежные винты входят в комплектующие корпуса.
Материал
Листовая сталь, 2,0 мм
Поверхность
Оцинкованная
Подходит для типа корпуса
KL
Подходит для
Тип корпуса: KL
Ширина: = 800 мм
Высота: = 400 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,591 kg
Gross weight
4,791 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177010406
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Описание продукта
KL монтажная панель, для KL и KL-HD, ШВ: 800x400 мм
Листы данных
Техническая информация