Монтажная панель для клеммных коробок KX, сигнальных шкафчиков KX, клеммных коробок HD, взрывобезопасных корпусов

Статья №.: KX 1573800

??? ???????????? ????? ??? ???????. ????????? ????? ?????? ? ????????????? ???????.
Статья №.:
KX 1573800
Описание продукта
Для комплектации также вне корпуса. Крепежные винты входят в комплектующие корпуса.
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Поверхность
Оцинкованная
Подходит для типа корпуса
Клеммные коробки KX
Сигнальные шкафчики KX
Клеммные коробки HD
Подходит для
Тип корпуса: Клеммные коробки KX
Сигнальные шкафчики KX
Клеммные коробки HD
Ширина: = 800 мм
Высота: = 400 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,69 kg
Gross weight
4,74 kg
Код ТНВЭД
84879090
EAN
4028177925137
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Описание продукта
KX монтажная панель, для клеммной коробки KX и сигнального шкафчика KX, ШВ: 375x785 мм
Листы данных
Техническая информация