Монтажная панель для клеммных коробок KX, сигнальных шкафчиков KX, клеммных коробок HD, взрывобезопасных корпусов

Статья №.: KX 1575.800

Для комплектации также вне корпуса. Крепежные винты входят в комплектующие корпуса.

Статья №.:
KX 1575.800
Описание продукта
Для комплектации также вне корпуса. Крепежные винты входят в комплектующие корпуса.
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Поверхность
Оцинкованная
Подходит для
Тип корпуса: Клеммные коробки KX
Сигнальные шкафчики KX
Клеммные коробки HD
Ширина: = 200 мм
Высота: = 150 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,3 kg
Gross weight
0,34 kg
Код ТНВЭД
84879090
EAN
4028177925427
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Описание продукта
KX монтажная панель, для клеммной коробки KX и сигнального шкафчика KX, ШВ: 125x185 мм
Листы данных
Техническая информация