Для крепления корпусов из листовой стали AX и KX.
- Статья №.:
- SZ 1590010
- Описание продукта
- Для крепления корпусов из листовой стали AX и KX.
- Преимущества
- Прямой монтаж сзади с помощью самонарезающего винта для притягивания корпуса
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Расстояние до стены
- 10 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AX листовая сталь
KX листовая сталь
AX wall-mounted enclosure, 3-part - Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,132 kg
- Gross weight
- 0,168 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83025000
- EAN
- 4028177938045
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SZ фланш для настенного крепления, для AX и KX, листовая сталь, расстояние до стены: 10 мм
- Документация
- Брошюра по нагрузкам
- Руководство