Фланш для настенного крепления для AX из нержавеющей стали, KX из нержавеющей стали, корпусов под выключатели из нержавеющей стали

Статья №.: AX 1594010

??? ????????? ???????? ?? ??????????? ????? AX ? KX.
Статья №.:
AX 1594010
Описание продукта
Для крепления корпусов из нержавеющей стали AX и KX.
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Расстояние до стены
10 мм
Указание
Для сохранения степени защиты и в целях соблюдения санитарных требований, в корпусах из нержавеющей стали отсутствуют отверстия для установки настенного крепления
Подходит для
Тип корпуса: AX нержавеющая сталь
KX нержавеющая сталь
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,12 kg
Gross weight
0,152 kg
Код ТНВЭД
83025000
EAN
4028177938083
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SZ фланш для настенного крепления, для AX и KX, нержавеющая сталь, расстояние до стены: 10 мм
Допуски
UL + C-UL - FTTA
Документация
Брошюра по нагрузкам
Руководство