- Статья №.:
- IN 2203400
- Описание продукта
- Обеспечивает упорядоченный ввод кабеля. В мотке, отрезается по индивидуальной длине.
- Преимущества
- Защищает оболочку кабеля
- Легко повторно открывается
- С возможностью повторного использования
- Размер
- Ширина: 16 мм
Длина: 5.000 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,044 kg
- Gross weight
- 0,056 kg
- Код ТНВЭД
- 58061000
- EAN
- 4028177490161
- ETIM 9
- EC000046
- ETIM 8
- EC000046
- ECLASS 8.0
- 27140702
- Описание продукта
- IN липучка, L: 5000 mm