Сигнальная колонна, на светодиодах компактная

Статья №.: SG 2372100

Крайне высокий срок службы светодиодов, малые затраты на монтаж и складирование.

Статья №.:
SG 2372100
Исполнение
3-ступенч., красный, желтый, зеленый
Описание продукта
Угол излучения: 3 x 120°, состояние поставки: Постоянный свет. Управление миганием через ПЛК
Преимущества
Готовое к подключению комплексное решение
Незначительная монтажная высота
Высокий срок службы светодиодов
Незначительные затраты на монтаж и хранение
Ввод кабеля
Мин. диаметр кабеля: 3 мм
Макс. диаметр кабеля мм: 6,5 мм
Диаметр
72 мм
Тип подключения (электрического)
Винтовые клеммы
Лампа
Светодиоды
Номинальное напряжение изоляции
< 60 В DC
Размер
Высота: 177 мм
Диапазон рабочих температур
-20 °C...70 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 65
Номинальное рабочее напряжение
24 В
24 В (DC)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,339 kg
Gross weight
0,34 kg
Код ТНВЭД
85318070
EAN
4028177442719
ECLASS 8.0
27371230
Описание продукта
SG сигнальная колонна, на светодиодах компактная, 24 В AC/DC, 3-ступенчатая, красный/желтый/зеленый
Допуски
UR
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Info sheet