Крайне высокий срок службы светодиодов, малые затраты на монтаж и складирование.
- Статья №.:
- SG 2372130
- Исполнение
- 1-ступенч., красн.
- Описание продукта
- Угол излучения: 3 x 120°, состояние поставки: Постоянный свет. Управление миганием через ПЛК
- Преимущества
- Готовое к подключению комплексное решение
- Незначительная монтажная высота
- Высокий срок службы светодиодов
- Незначительные затраты на монтаж и хранение
- Ввод кабеля
- Мин. диаметр кабеля: 3 мм
Макс. диаметр кабеля мм: 6,5 мм - Диаметр
- 72 мм
- Тип подключения (электрического)
- Винтовые клеммы
- Лампа
- Светодиоды
- Номинальное напряжение изоляции
- < 60 В DC
- Размер
- Высота: 107 мм
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...70 °C
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 65
- Номинальное рабочее напряжение
- 24 В
- 24 В (DC)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,219 kg
- Gross weight
- 0,233 kg
- Код ТНВЭД
- 85311095
- EAN
- 4028177490130
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Описание продукта
- SG сигнальная колонна, на светодиодах компактная, 24 В AC/DC, 1-ступенчатая, красный
- Документация
- Info sheet