Для монтажа в корпус без механической доработки. Монтаж в поверхности стенок, основания и крыши с использованием точек крепления и с нагрузкой до 25 Н.
- Статья №.:
- AX 2393300
- Описание продукта
- Для монтажа в корпус без механической доработки. Монтаж в поверхности стенок, основания и крыши с использованием точек крепления и с нагрузкой до 25 Н. Гибкость с 2 рядами системной перфорации, дополнительные возможности крепления: системные шасси 14 x 39 мм, светильники распределительных шкафов, концевой выключатель двери, фиксатор двери, держатель кабельного шланга.
- Преимущества
- Простой и быстрый монтаж (необходим всего один винт для фиксации шины внутри корпуса)
- Вкл. адаптер для концевого выключателя двери
- Совместимость с комплектующими VX25
- Степень защиты корпуса сохраняется (не требуется механическая доработка)
- Автоматическое выравнивание потенциалов
- Возможен монтаж даже при установленной монтажной панели. Возможен монтаж поверх фланш-панелей
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Указание по монтажу
- Для установки светильника на светодиодах только в сочетании с монтажным уголком для внутреннего монтажа
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
Глубина: = 300 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,78 kg
- Gross weight
- 0,792 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177925229
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- AX шина для внутреннего монтажа, для глубины: 300 мм
- Документация
- Info sheet