Для подготовленного кабеля со штекером. Для толщины материала до 4 мм. При помощи кабельных хомутов можно выполнить разгрузку от натяжения предварительно подготовленных кабелей.
- Статья №.:
- SZ 2400300
- Описание продукта
- Для подготовленного кабеля со штекером. Для толщины материала до 4 мм. При помощи кабельных хомутов можно выполнить разгрузку от натяжения предварительно подготовленных кабелей.
- Материал
- Пластик
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Ввод кабеля
- Количество кабельных вводов: 2
Мин. диаметр кабеля: 6 мм
Макс. диаметр кабеля мм: 8 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 65 при корректном монтаже
- Для Ø провода
- 6 ‐ 8 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,055 kg
- Gross weight
- 0,063 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177267909
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Описание продукта
- SZ ввод кабеля со штекерами, малый, для 2 кабелей Ø 6-8 мм
- Документация
- Руководство