Кабельный ввод HD

Статья №.: HD 2410111

More compact design and the lock nut is included with the supply.

Статья №.:
HD 2410111
Исполнение
ЭМС
Преимущества
Эффективное предотвращение осаждения вредных микроорганизмов благодаря гладкой и закрытой поверхности.
Чистка производится значительно легче и дешевле, по сравнению с обычными кабельными вводами из нержавеющей стали.
Области применения
Изготовление и упаковка пищевовой продукции
Техника, требующая соблюдения чистоты помещения (например, фармакология)
Биотехнология
Химическая промышленность
Материал
Гайка: Нержавеющая сталь 1.4305 (AISI 303)
Seal: EPDM, compliant with FDA 21 CFR 177.2600
Комплект поставки
Вкл. контргайку
Размер
Резьба: М16 х 1,5
Для Ø провода
5 ‐ 10 мм
Диапазон рабочих температур
-20 °C...100 °C
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP69 / IPX8 (5 бар, 30 мин)
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,2 kg
Код ТНВЭД
73072980
EAN
4028177928671
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Описание продукта
HD кабельный ввод нержавеющая сталь, 1.4305, размер: M16x1,5, для кабеля Ø 5-10 мм, стандартное исполнение
Допуски
UR + C-UR (recognized)
VDE
Документация
Info sheet
Листы данных
Каталог технических систем