Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.
- Статья №.:
- SZ 2411801
- Преимущества
- Корпус и контр-гайка поставляются вместе, что снижает затраты на складирование.
- Зажимные сегменты для равномерного зажатия и снятия нагрузки.
- Материал
- Латунь
Уплотнение: CR/NBR - Поверхность
- Никелированная
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 68 (5 бар, 30 мин)
- Размер
- Высота: 22 мм
- Резьба
- М12 х 1,5
- Длина резьбы
- 6 мм
- Мин. диаметр кабеля
- 3 мм
- Макс. диаметр кабеля мм
- 6,5 мм
- Диапазон рабочих температур
- -40 °C...100 °C
- torque
- 5,5 Nm
- Размер под ключ
- 14 мм
- Размер
- Резьба: М12 х 1,5
Длина резьбы: 6 мм - Type rating согл. UL 50E
- Type 4X
- Упаковка
- 15 шт.
- Вес нетто
- 0,195 kg
- Gross weight
- 0,222 kg
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177809994
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Описание продукта
- SZ кабельный ввод латунь, размер: M12x1,5, для кабеля ø 3-6,5 мм
- Документация
- Info sheet
- Листы данных
- Data sheets