- Артикульный номер:
- SZ 2411.811
- Преимущества
- Корпус и контр-гайка поставляются вместе, что снижает затраты на складирование.
- Зажимные сегменты для равномерного зажатия и снятия нагрузки.
- Материал
- Латунь
Уплотнение: CR/NBR
- Поверхность
- Никелированная
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 68 (5 бар, 30 мин)
- Размер
- Высота: 28 мм
- Резьба
- М16 х 1,5
- Длина резьбы
- 7 мм
- Мин. диаметр кабеля
- 5 мм
- Макс. диаметр кабеля мм
- 10 мм
- Диапазон рабочих температур
- -40 °C...100 °C
- torque
- 9 Nm
- Размер под ключ
- 20 мм
- Размер
- Резьба: М16 х 1,5
Длина резьбы: 7 мм
- Type rating согл. UL 50E
- Type 4X
- Упаковка
- 15 шт.
- Вес нетто
- 0,3 kg
- Gross weight
- 0,451 kg
- Код ТНВЭД
- 74199990
- EAN
- 4028177810082
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Описание продукта
-
SZ кабельный ввод латунь, размер: M16x1,5, для кабеля ø 5-10 мм