Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.
- Статья №.:
- SZ 2411841
- Преимущества
- Корпус и контр-гайка поставляются вместе, что снижает затраты на складирование.
- Зажимные сегменты для равномерного зажатия и снятия нагрузки.
- Материал
- Латунь
Уплотнение: CR/NBR - Поверхность
- Никелированная
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 68 (5 бар, 30 мин)
- Размер
- Высота: 36 мм
- Резьба
- М32 х 1,5
- Длина резьбы
- 8 мм
- Мин. диаметр кабеля
- 15 мм
- Макс. диаметр кабеля мм
- 21 мм
- Диапазон рабочих температур
- -40 °C...100 °C
- torque
- 15 Nm
- Размер под ключ
- 34 мм
- Размер
- Резьба: М32 х 1,5
Длина резьбы: 8 мм - Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,475 kg
- Gross weight
- 0,495 kg
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177810051
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Описание продукта
- SZ кабельный ввод латунь, размер: M32x1,5, для кабеля ø 15-21 мм
- Документация
- Info sheet
- Листы данных
- Data sheets