Распорка для потолочной панели

Статья №.: SZ 2422000

Для подъема потолочной панели на три различные высоты с целью вентиляции. При транспортировке краном использовать нельзя!

Статья №.:
SZ 2422000
Описание продукта
Для подъема потолочной панели на три различные высоты с целью вентиляции.
Материал
Сталь шестигранного профиля
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу
При транспортировке краном использовать нельзя
Размер
Высота: 10 мм
Размер
Резьба: M12
Подходит для
Тип корпуса: VX
TS
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,12 kg
Gross weight
0,161 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177022775
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SZ распорка, для потолочной панели TS, В: 10 мм