Для подъема потолочной панели на три различные высоты с целью вентиляции. При транспортировке краном использовать нельзя!
- Статья №.:
- SZ 2423000
- Описание продукта
- Для подъема потолочной панели на три различные высоты с целью вентиляции.
- Материал
- Сталь шестигранного профиля
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- При транспортировке краном использовать нельзя
- Размер
- Высота: 20 мм
- Размер
- Резьба: M12
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,216 kg
- Gross weight
- 0,255 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177022799
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SZ распорка, для потолочной панели TS, В: 20 мм