Слив конденсата для надежного отвода конденсата изнутри и защиты от водяных брызг снаружи (эффект лабиринта).
- Статья №.:
- SZ 2459000
- Описание продукта
- Для надежного отвода конденсата изнутри и защиты от водяных брызг снаружи (эффект лабиринта). Необходимый диаметр отверстия 16 мм. (У АX из листовой стали отверстие в основании уже имеется.)
- Материал
- Полиамид
- Цвет
- Эквивалент RAL 7035
- Указание
- Защита от водяных брызг при корректном монтаже снизу
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 44
- Упаковка
- 6 шт.
- Вес нетто
- 0,03 kg
- Gross weight
- 0,038 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177023741
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Описание продукта
- SZ отвод конденсата
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA