Такие альтернативные замочные вкладыши, как треугольник, квадрат, отвертка, Daimler, Fiat, замок под ключ с двойной бородкой.
- Статья №.:
- SZ 2460000
- Исполнение
- А
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Длина
- 27 мм
- Монтаж в систему ручек
- Комфортная ручка AX
- Мини-комфортная ручка AX
- Ручка Ergoform-S Standard
- Ручка Ergoform-S Standard для пластиковых распределительных шкафов KS
- Замок
- Замочный вкладыш: Квадрат 7 мм
- Подходит для типа корпуса
- Электрошкафчики KX
- AX
- AX IT
- Командная панель AX
- AX пластик
- EB
- BG
- AE
- TE
- Средняя и верхняя часть TP
- Нижние части TP
- Крышка напольного пульта TP
- Дверь напольного пульта TP
- Универсальный пульт TP
- CX one-piece console
- Console CX
- CX desk unit
- CX pedestal
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,014 kg
- Gross weight
- 0,015 kg
- Код ТНВЭД
- 83016000
- EAN
- 4028177023765
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Описание продукта
- TS замочный вкладыш, исполнение А, цинковое литье под давлением, квадрат 7 мм, L: 27 мм
- Документация
- Руководство